FSTE M3-IG 5
Parça no.: 10.01.02.00613
Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı
Endüstriler: Genel
| Vantuz bağlantısı | M3-F |
| Ürün ailesi | FSTE |
| Yay stroku Z | 5 (mm) |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | M3-F |
| G2 | M3-F |
| G3 | M6x0.75-M |
| H | 33,5 mm |
| H2 | 15 mm |
| LG1 | 3,8 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 10 mm |
| SW1 | 10 mm |
| SW2 | 4,5 mm |
| SW3 | 7 mm |
| Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Yay oranı | 0,6 N/mm |
| Yay ön gerilimi | 1,49 N |
| Yay kuvveti merkezi | 2,98 N |
| Dikey yük | 550 N |
| Yatay yük | 47 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Ağırlık | 9 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi | FSTE |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon