FSTE M3-IG 5
Część nr.: 10.01.02.00613
Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | M3-F |
| Product family | FSTE |
| Spring stroke Z | 5 (mm) |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | M3-F |
| G2 | M3-F |
| G3 | M6x0.75-M |
| H | 33,5 mm |
| H2 | 15 mm |
| LG1 | 3,8 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 10 mm |
| SW1 | 10 mm |
| SW2 | 4,5 mm |
| SW3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Spring rate | 0,6 N/mm |
| Spring pretension | 1,49 N |
| Spring force center | 2,98 N |
| Vertical load | 550 N |
| Horizontal load | 47 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Weight | 9 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja