Schmalz

Tłok sprężynowy FSTE

Skok od 5 mm do 90 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Z dolną sprężyną tłumiącą zoptymalizowaną dla delikatnych elementów; bardzo dobra kompensacja wysokości

Szeroki zakres gwintów przyłączeniowych i wysokości skoku umożliwia zastosowanie do wielu różnych zastosowań i przyssawek

Opcjonalnie w wersji nieobrotowej do przyssawek owalnych

Podejmij właściwą decyzję dla każdej aplikacji!

Wszystkie różnice między tłokami sprężynowymi FSTE, FSTIm i FSTImc w skrócie. Nasz ekspert w krótkim filmie przedstawia wszystkie różnice, abyś mógł w bezpieczny sposób dokonać właściwego wyboru tłoków sprężynowych do swojej aplikacji!

BEZPOŚREDNIO DO WIDEO
Projekt
  • Tłok sprężynowy z wysokowytrzymałym drążkiem tłokowym ze stali ocynkowanej, tuleją prowadzącą (2) i dolną sprężyną tłumiącą (4)
  • Pręt dociskowy ze zintegrowaną prowadnicą podciśnieniową, gwint przyłączeniowy (1) zawsze z gwintem wewnętrznym
  • Gwint przyłączeniowy przyssawek (5) do M5 zawsze żeński, w przeciwnym razie męski
  • Dwie nakrętki zabezpieczające (3) do montażu
Dane techniczne
  • Przyłącze ssania: M3, M5, G1/8" do G1/2"
  • Skok: 5 do 90 mm
  • Zintegrowana prowadnica próżniowa
Branże
  • •Uniwersalne
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
Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
Industry sector

1 - 10 z 21 wyników

FSTE M3-IG 5

Część nr.: 10.01.02.00613

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionM3-F
Product familyFSTE
Spring stroke Z5 (mm)
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M3-IG 5 VG

Część nr.: 10.01.02.00614

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionM3-F
Product familyFSTE
Spring stroke Z5 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 5

Część nr.: 10.01.02.00607

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionM5-F
Product familyFSTE
Spring stroke Z5 (mm)
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 5 VG

Część nr.: 10.01.02.00610

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionM5-F
Product familyFSTE
Spring stroke Z5 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 10

Część nr.: 10.01.02.00608

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionM5-F
Product familyFSTE
Spring stroke Z10 (mm)
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 10 VG

Część nr.: 10.01.02.00611

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionM5-F
Product familyFSTE
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 20

Część nr.: 10.01.02.00609

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionM5-F
Product familyFSTE
Spring stroke Z20 (mm)
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 20 VG

Część nr.: 10.01.02.00612

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionM5-F
Product familyFSTE
Spring stroke Z20 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE G1/8-AG 15

Część nr.: 10.01.02.00602

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE
Spring stroke Z15 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE G1/8-AG 15 VG

Część nr.: 10.01.02.00605

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE
Spring stroke Z15 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.