Schmalz

Federstößel FSTE

Hub von 5 mm bis 90 mm

Direkt zu den Produkten

Mit unterer Dämpfungsfeder optimiert für empfindliche Werkstücke; sehr guter Höhenausgleich

Großes Programm an Anschlussgewinden und Hubhöhen ermöglicht Einsatz für unterschiedlichste Anwendungen und Sauggreifer

Optional in verdrehgesicherter Ausführung für ovale Sauggreifer

Für jede Anwendung die richtige Entscheidung treffen!

Alle Unterschiede der Federstößel FSTE, FSTIm und FSTImc auf einen Blick. Unser Experte gibt Ihnen in einem kurzen Video einen Rundumblick, damit Sie sicher die richtige Auswahl von Federstößeln für Ihre Anwendung treffen!

DIREKT ZUM VIDEO
Aufbau
  • Federstößel mit hochfester Stößelstange aus verzinktem Stahl, Führungshülse (2) und unterer Dämpfungsfeder (4)
  • Stößelstange mit integrierter Vakuum-Führung, Anschlussgewinde (1) immer Innengewinde
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer (5) bis M5 immer Innengewinde, sonst Außengewinde
  • Zwei Kontermuttern (3) zur Befestigung
Technische Daten
  • Saugeranbindung: M3, M5, G1/8” bis G1/2”
  • Hub: 5 bis 90 mm
  • Integrierte Vakuum-Führung
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Gewinde G2
Gewinde G3
Federweg Z
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 21 Ergebnissen

FSTE M3-IG 5

Art-Nr.: 10.01.02.00613

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussM3-IG
ProduktfamilieFSTE
Federweg Z5 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)4 (Nm)
FSTE M3-IG 5 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00614

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussM3-IG
ProduktfamilieFSTE
Federweg Z5 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 5

Art-Nr.: 10.01.02.00607

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussM5-IG
ProduktfamilieFSTE
Federweg Z5 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 5 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00610

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussM5-IG
ProduktfamilieFSTE
Federweg Z5 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 10

Art-Nr.: 10.01.02.00608

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussM5-IG
ProduktfamilieFSTE
Federweg Z10 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 10 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00611

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussM5-IG
ProduktfamilieFSTE
Federweg Z10 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 20

Art-Nr.: 10.01.02.00609

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussM5-IG
ProduktfamilieFSTE
Federweg Z20 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 20 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00612

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussM5-IG
ProduktfamilieFSTE
Federweg Z20 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)4 (Nm)
FSTE G1/8-AG 15

Art-Nr.: 10.01.02.00602

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/8"-AG
ProduktfamilieFSTE
Federweg Z15 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTE G1/8-AG 15 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00605

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/8"-AG
ProduktfamilieFSTE
Federweg Z15 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.