Schmalz

Tiges à ressorts FSTE

Course de 5 mm à 90 mm

Accéder directement aux produits

Avec un ressort d'amortissement plus faible, optimisé pour les pièces sensibles ; très bonne compensation de la hauteur

Une large gamme de filetages de connexion et de hauteurs de levage permet une utilisation pour une grande variété d'applications et de ventouses

Optionnellement en version non rotative pour les ventouses ovales

Prenez la bonne décision pour chaque application !

Toutes les différences entre les poussoirs à ressort FSTE, FSTIm et FSTImc en un coup d'œil. Notre expert vous donne une vue d'ensemble dans une courte vidéo afin que vous puissiez choisir de manière fiable la bonne tige à ressort pour votre application !

DIRECTEMENT À LA VIDÉO
Composition
  • Tige à ressorts avec tige en acier galvanisé, douilles de guidage (2) et ressort amortisseur inférieur (4)
  • Tige poussoir avec conduite du vide intégrée, raccordement fileté toujours femelle (1)
  • Raccordement fileté pour ventouses (5) jusqu’à M5 toujours filetage femelle, sinon filetage mâle
  • Deux contre-écrous (3) de fixation
Données techniques
  • Raccord : M3, M5, G1/8" à G1/2"
  • Course : 5 à 90 mm
  • Conduite du vide intégrée
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Filetage G2
Filetage G3
Allongement du ressort Z
Famille de produits
Secteurs

1 - 10 de 21 résultats

FSTE M3-IG 5

Réf. article: 10.01.02.00613

Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseM3-F
Famille de produitsFSTE
Allongement du ressort Z5 (mm)
Couple de serrage (max)4 (Nm)
FSTE M3-IG 5 VG

Réf. article: 10.01.02.00614

Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseM3-F
Famille de produitsFSTE
Allongement du ressort Z5 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 5

Réf. article: 10.01.02.00607

Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseM5-F
Famille de produitsFSTE
Allongement du ressort Z5 (mm)
Couple de serrage (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 5 VG

Réf. article: 10.01.02.00610

Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseM5-F
Famille de produitsFSTE
Allongement du ressort Z5 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 10

Réf. article: 10.01.02.00608

Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseM5-F
Famille de produitsFSTE
Allongement du ressort Z10 (mm)
Couple de serrage (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 10 VG

Réf. article: 10.01.02.00611

Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseM5-F
Famille de produitsFSTE
Allongement du ressort Z10 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 20

Réf. article: 10.01.02.00609

Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseM5-F
Famille de produitsFSTE
Allongement du ressort Z20 (mm)
Couple de serrage (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 20 VG

Réf. article: 10.01.02.00612

Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseM5-F
Famille de produitsFSTE
Allongement du ressort Z20 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)4 (Nm)
FSTE G1/8-AG 15

Réf. article: 10.01.02.00602

Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/8"-M
Famille de produitsFSTE
Allongement du ressort Z15 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTE G1/8-AG 15 VG

Réf. article: 10.01.02.00605

Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/8"-M
Famille de produitsFSTE
Allongement du ressort Z15 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.