FSTE-HD G1/4-AG 25
Parça no.: 10.01.02.00763
Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi
Endüstriler: Genel
| Vantuz bağlantısı | G1/4"-M |
| Ürün ailesi | FSTE-HD |
| Yay stroku Z | 25 (mm) |
| Tightening torque (max) | 40 (Nm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | M20x1.5-M |
| H | 86 mm |
| H2 | 40,5 mm |
| LG1 | 12,8 mm |
| LG2 | 8,5 mm |
| LG3 | 40 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 17 mm |
| SW3 | 17 mm |
| Z (İnme) | 25 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Yay oranı | 0,71 N/mm |
| Yay ön gerilimi | 6,47 N |
| Yay kuvveti merkezi | 15,36 N |
| Dikey yük | 2.400 N |
| Yatay yük | 747 N |
| Tightening torque (max) | 40 Nm |
| Ağırlık | 145 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi | FSTE-HD |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon