Schmalz

Yaylı Bağlantılar FSTE-HD

15 mm'den 90 mm'ye kadar strok

Doğrudan ürünlere gidin

Yüksek kaliteli kaymalı yataklar ve işlenmiş itme çubuğu sayesinde bakım gerektirmez ve dayanıklıdır; minimum döngü süreleri sağlar

Hassas iş parçalarında hassas konumlandırma için isteğe bağlı olarak dönme önleyici versiyonu mevcuttur

Çok çeşitli bağlantı dişleri ve strok uzunlukları, standart vantuzlarla çok çeşitli uygulamalara olanak tanır

Tasarım
  • Yüksek dayanımlı paslanmaz çelik çubuk, entegre yataklı pirinç kovan (2) ve sönümleme yayından (4) oluşan yaylı bağlantı
  • Entegre vakum beslemeli piston çubuğu, her zaman dişi bağlantı dişi (1)
  • Çubuk üzerindeki düz taraf ve buna uygun olarak şekillendirilmiş kılavuz manşon sayesinde dönme önleyici koruma
  • Vantuz için daima erkek bağlantı dişi (5)
  • Bağlantı için iki kilit somunu (3)
Teknik veri
  • Vantuz bağlantısı: G1/8 ila G1/2""
  • Strok: 15 ila 90 mm
  • Ağır Hizmet Versiyonu
  • Entegre vakum besleme
Endüstriler
  • •Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Diş G1
Diş G2
Yay stroku Z
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

25 sonuçtan 1 - 10'si

FSTE-HD G1/8-AG 15

Parça no.: 10.01.02.00756

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/8"-M
Ürün ailesiFSTE-HD
Yay stroku Z15 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 15 VG

Parça no.: 10.01.02.00872

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/8"-M
Ürün ailesiFSTE-HD
Yay stroku Z15 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 25

Parça no.: 10.01.02.00757

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/8"-M
Ürün ailesiFSTE-HD
Yay stroku Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Parça no.: 10.01.02.00873

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/8"-M
Ürün ailesiFSTE-HD
Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 50

Parça no.: 10.01.02.00758

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/8"-M
Ürün ailesiFSTE-HD
Yay stroku Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

Parça no.: 10.01.02.00874

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/8"-M
Ürün ailesiFSTE-HD
Yay stroku Z50 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 25

Parça no.: 10.01.02.00763

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTE-HD
Yay stroku Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 25 VG

Parça no.: 10.01.02.00875

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTE-HD
Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 50

Parça no.: 10.01.02.00764

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTE-HD
Yay stroku Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 50 VG

Parça no.: 10.01.02.00876

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTE-HD
Yay stroku Z50 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git