Mã sản phẩm: 10.01.02.00756
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Suction cup connection | G1/8"-M |
| Product family | FSTE-HD |
| Spring stroke Z | 15 (mm) |
| 40 (Nm) |
Maintenance-free and durable thanks to high-quality plain bearings and machined push rod; enables minimum cycle times
Optionally available in anti-rotation version for gentle positioning on sensitive workpieces
Large range of connecting threads and stroke lengths enables a wide variety of applications with standard suction cups

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| Vietnamese |
Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| English |
1 - 10 từ 25 kết quả

Mã sản phẩm: 10.01.02.00756
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Suction cup connection | G1/8"-M |
| Product family | FSTE-HD |
| Spring stroke Z | 15 (mm) |
| 40 (Nm) |

Mã sản phẩm: 10.01.02.00872
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Suction cup connection | G1/8"-M |
| Product family | FSTE-HD |
| Spring stroke Z | 15 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard |
| 40 (Nm) |

Mã sản phẩm: 10.01.02.00757
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Suction cup connection | G1/8"-M |
| Product family | FSTE-HD |
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| 40 (Nm) |

Mã sản phẩm: 10.01.02.00873
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Suction cup connection | G1/8"-M |
| Product family | FSTE-HD |
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard |
| 40 (Nm) |

Mã sản phẩm: 10.01.02.00758
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Suction cup connection | G1/8"-M |
| Product family | FSTE-HD |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| 40 (Nm) |

Mã sản phẩm: 10.01.02.00874
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Suction cup connection | G1/8"-M |
| Product family | FSTE-HD |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard |
| 40 (Nm) |

Mã sản phẩm: 10.01.02.00763
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Product family | FSTE-HD |
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| 40 (Nm) |

Mã sản phẩm: 10.01.02.00875
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Product family | FSTE-HD |
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard |
| 40 (Nm) |

Mã sản phẩm: 10.01.02.00764
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Product family | FSTE-HD |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| 40 (Nm) |

Mã sản phẩm: 10.01.02.00876
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty
Các ngành: Universal
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Product family | FSTE-HD |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard |
| 40 (Nm) |