N° de artículo: 10.01.02.00756
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Industrias: Universal
| Conexión de ventosa | G1/8"-MA |
| Familia de productos | FSTE-HD |
| Recorrido de resorte Z | 15 (mm) |
| Par de apriete (máx.) | 40 (Nm) |
Libre de mantenimiento y duradero gracias a los cojinetes lisos de alta calidad y a la varilla de empuje mecanizada; permite tiempos de ciclo mínimos
Opcionalmente disponible en versión antigiro, para un posicionamiento cuidadoso de piezas delicadas
La amplia gama de roscas de conexión y alturas de elevación permite una gran variedad de aplicaciones con ventosas estándar

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 10 de 25 resultados

N° de artículo: 10.01.02.00756
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Industrias: Universal
| Conexión de ventosa | G1/8"-MA |
| Familia de productos | FSTE-HD |
| Recorrido de resorte Z | 15 (mm) |
| Par de apriete (máx.) | 40 (Nm) |

N° de artículo: 10.01.02.00872
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Industrias: Universal
| Conexión de ventosa | G1/8"-MA |
| Familia de productos | FSTE-HD |
| Recorrido de resorte Z | 15 (mm) |
| Elementos de fijación de forma | con seguro antigiro |
| Par de apriete (máx.) | 40 (Nm) |

N° de artículo: 10.01.02.00757
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Industrias: Universal
| Conexión de ventosa | G1/8"-MA |
| Familia de productos | FSTE-HD |
| Recorrido de resorte Z | 25 (mm) |
| Par de apriete (máx.) | 40 (Nm) |

N° de artículo: 10.01.02.00873
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Industrias: Universal
| Conexión de ventosa | G1/8"-MA |
| Familia de productos | FSTE-HD |
| Recorrido de resorte Z | 25 (mm) |
| Elementos de fijación de forma | con seguro antigiro |
| Par de apriete (máx.) | 40 (Nm) |

N° de artículo: 10.01.02.00758
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Industrias: Universal
| Conexión de ventosa | G1/8"-MA |
| Familia de productos | FSTE-HD |
| Recorrido de resorte Z | 50 (mm) |
| Par de apriete (máx.) | 40 (Nm) |

N° de artículo: 10.01.02.00874
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Industrias: Universal
| Conexión de ventosa | G1/8"-MA |
| Familia de productos | FSTE-HD |
| Recorrido de resorte Z | 50 (mm) |
| Elementos de fijación de forma | con seguro antigiro |
| Par de apriete (máx.) | 40 (Nm) |

N° de artículo: 10.01.02.00763
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Industrias: Universal
| Conexión de ventosa | G1/4"-MA |
| Familia de productos | FSTE-HD |
| Recorrido de resorte Z | 25 (mm) |
| Par de apriete (máx.) | 40 (Nm) |

N° de artículo: 10.01.02.00875
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Industrias: Universal
| Conexión de ventosa | G1/4"-MA |
| Familia de productos | FSTE-HD |
| Recorrido de resorte Z | 25 (mm) |
| Elementos de fijación de forma | con seguro antigiro |
| Par de apriete (máx.) | 40 (Nm) |

N° de artículo: 10.01.02.00764
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Industrias: Universal
| Conexión de ventosa | G1/4"-MA |
| Familia de productos | FSTE-HD |
| Recorrido de resorte Z | 50 (mm) |
| Par de apriete (máx.) | 40 (Nm) |

N° de artículo: 10.01.02.00876
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Industrias: Universal
| Conexión de ventosa | G1/4"-MA |
| Familia de productos | FSTE-HD |
| Recorrido de resorte Z | 50 (mm) |
| Elementos de fijación de forma | con seguro antigiro |
| Par de apriete (máx.) | 40 (Nm) |