Schmalz

Tiges à ressorts FSTE-HD

Course de 15 mm à 90 mm

Accéder directement aux produits

Sans entretien et durable grâce à des paliers lisses de haute qualité et une tige de poussée usinée ; permet des temps de cycle minimaux

Disponible en option en version anti-rotation pour un positionnement en souplesse sur les pièces délicates

Une large gamme de filetages de raccordement et de hauteurs de levage permet une grande variété d'applications avec des ventouses standard

Composition
  • Tige à ressorts avec tige douille de guidage d'inox (2) et ressorts amortisseurs (4)
  • Tige poussoir avec conduite du vide intégrée, raccordement fileté toujours femelle (1)
  • Le blocage anti-rotation est réalisé par un raccordement adapté entre la tige poussoir munie d’une surface et la douille de guidage spécialement conçue
  • Raccordement fileté de ventouse (5) toujours à filetage extérieur
  • Deux contre-écrous (3) de fixation
Données techniques
  • Raccords : G1/8" à G1/2"
  • Course : 15 à 90 mm
  • Modèle Usage intensif
  • Conduite du vide intégrée
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Filetage G2
Allongement du ressort Z
Famille de produits
Secteurs

1 - 10 de 25 résultats

FSTE-HD G1/8-AG 15

Réf. article: 10.01.02.00756

Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/8"-M
Famille de produitsFSTE-HD
Allongement du ressort Z15 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 15 VG

Réf. article: 10.01.02.00872

Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/8"-M
Famille de produitsFSTE-HD
Allongement du ressort Z15 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 25

Réf. article: 10.01.02.00757

Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/8"-M
Famille de produitsFSTE-HD
Allongement du ressort Z25 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Réf. article: 10.01.02.00873

Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/8"-M
Famille de produitsFSTE-HD
Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 50

Réf. article: 10.01.02.00758

Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/8"-M
Famille de produitsFSTE-HD
Allongement du ressort Z50 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

Réf. article: 10.01.02.00874

Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/8"-M
Famille de produitsFSTE-HD
Allongement du ressort Z50 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 25

Réf. article: 10.01.02.00763

Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTE-HD
Allongement du ressort Z25 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 25 VG

Réf. article: 10.01.02.00875

Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTE-HD
Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 50

Réf. article: 10.01.02.00764

Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTE-HD
Allongement du ressort Z50 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 50 VG

Réf. article: 10.01.02.00876

Tige élastique avec amortissement et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTE-HD
Allongement du ressort Z50 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier