Schmalz

Federstößel FSTE-HD

Hub von 15 mm bis 90 mm

Direkt zu den Produkten

Wartungsfrei und langlebig dank hochwertiger Gleitlager und bearbeiteter Stößelstange; ermöglicht minimale Taktzeiten

Optional in verdrehgesicherter Ausführung für sanftes Aufsetzen auf empfindlichen Werkstücken

Großes Programm an Anschlussgewinden und Hubhöhen ermöglicht unterschiedlichste Anwendungen mit Standard-Sauggreifern

Aufbau
  • Federstößel mit hochfester Stößelstange aus Edelstahl, Führungshülse (2) und unterer Dämpfungsfeder (4)
  • Stößelstange mit integrierter Vakuum-Führung, Anschlussgewinde (1) immer Innengewinde
  • Verdrehsicherung durch formschlüssige Verbindung zwischen der Stößelstange und der speziell ausgeführten Gleitbuchse
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer (5) immer Außengewinde
  • Zwei Kontermuttern (3) zur Befestigung
Technische Daten
  • Saugeranbindung: G1/8” bis G1/2”
  • Hub: 15 bis 90 mm
  • Ausführung Heavy Duty
  • Integrierte Vakuum-Führung
Branchen
  • Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Gewinde G2
Federweg Z
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 25 Ergebnissen

FSTE-HD G1/8-AG 15

Art-Nr.: 10.01.02.00756

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/8"-AG
ProduktfamilieFSTE-HD
Federweg Z15 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 15 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00872

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/8"-AG
ProduktfamilieFSTE-HD
Federweg Z15 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 25

Art-Nr.: 10.01.02.00757

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/8"-AG
ProduktfamilieFSTE-HD
Federweg Z25 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00873

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/8"-AG
ProduktfamilieFSTE-HD
Federweg Z25 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 50

Art-Nr.: 10.01.02.00758

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/8"-AG
ProduktfamilieFSTE-HD
Federweg Z50 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00874

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/8"-AG
ProduktfamilieFSTE-HD
Federweg Z50 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 25

Art-Nr.: 10.01.02.00763

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTE-HD
Federweg Z25 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 25 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00875

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTE-HD
Federweg Z25 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 50

Art-Nr.: 10.01.02.00764

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTE-HD
Federweg Z50 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTE-HD G1/4-AG 50 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00876

Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTE-HD
Federweg Z50 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb