Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı bağlantı FSTE-HD bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSTE-HD G1/8-AG 15 VG

Parça no.: 10.01.02.00872

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/8"-M
Ürün ailesiFSTE-HD
Yay stroku Z15 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
G1G1/8"-F
G2G1/8"-M
G3M16x1-M
H72,5 mm
H228,5 mm
LG18 mm
LG27,5 mm
LG330 mm
SW122 mm
SW212 mm
SW314 mm
Z (İnme)15 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Yay oranı0,22 N/mm
Yay ön gerilimi3,53 N
Yay kuvveti merkezi5,19 N
Dikey yük3.700 N
Yatay yük385 N
Tightening torque (max)40 Nm
Ağırlık80 g
Çalışma sıcaklığı0 ... 80 °C
Ürün ailesiFSTE-HD
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git