FLAN-PL FAN-1
Parça no.: 10.03.01.00390
Flanş plakası (yuvarlak)
| Uzunluk L | 18 (mm) |
| Tip | FAN-1 |
| Tip | CR-4iA, CR-7iA |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 17 mm |
| d1 | 5 mm |
| D | 63,5 mm |
| D mk1 | 31,5 mm |
| D2 | 20 mm |
| L | 18 mm |
| L1 | 21 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon