FLAN-PL FAN-1
Réf. article: 10.03.01.00390
Brides robot (ronde)
| Longueur L | 18 (mm) |
| Type | FAN-1 |
| Type | CR-4iA, CR-7iA |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d | 17 mm |
| d1 | 5 mm |
| D | 63,5 mm |
| D mk1 | 31,5 mm |
| D2 | 20 mm |
| L | 18 mm |
| L1 | 21 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation