FLAN-PL YAS-3
Parça no.: 10.03.01.00471
Flanş plakası (yuvarlak)
| Uzunluk L | 10 (mm) |
| Tip | YAS-3 |
| Tip | Motoman-HC10DT |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 30 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| D | 89 mm |
| D mk1 | 63 mm |
| D2 | 34 mm |
| D4 | 63,5 mm |
| L | 10 mm |
| L1 | 34,3 mm |
| L2 | 5 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon