FLAN-PL YAS-3
Numero articolo: 10.03.01.00471
Piastra flangiata (tondo)
| Lunghezza L | 10 (mm) |
| Tipo | YAS-3 |
| Tipo | Motoman-HC10DT |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 30 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| D | 89 mm |
| D mk1 | 63 mm |
| D2 | 34 mm |
| D4 | 63,5 mm |
| L | 10 mm |
| L1 | 34,3 mm |
| L2 | 5 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione