SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB
Parça no.: 10.04.04.00238
Sesi azaltmak için susturucu kutusu ses seviyesi
| İnşaat kullanımı | Blower SB |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey | galvanizli |
| Diş G1 | G2-1/2"-M |
| Uzunluk L | 1055 (mm) |
| Genişlik B | 727 (mm) |
| Yükseklik H | 703 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 727 mm |
| B2 | 105 mm |
| B3 | 265 mm |
| B4 | 155 mm |
| d1 | 13,5 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| G5 | M10-F |
| H | 703 mm |
| H1 | 801 mm |
| H3 | 170 mm |
| H4 | 125 mm |
| L | 1.055 mm |
| L1 | 1.281 mm |
| L2 | 125 mm |
| X1 | 800 mm |
| Y1 | 500 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 85 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon