SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB
Numero articolo: 10.04.04.00238
Cassa insonorizzante per la riduzione livello pressione acustica
| Design di utilizzo | Soffiante SB |
| Tensione DC | 230 V - AC |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
| Filettatura G1 | G2-1/2"-AG |
| Lunghezza L | 1055 (mm) |
| Larghezza B | 727 (mm) |
| Altezza H | 703 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 727 mm |
| B2 | 105 mm |
| B3 | 265 mm |
| B4 | 155 mm |
| d1 | 13,5 mm |
| G1 | G2-1/2"-AG |
| G5 | M10-IG |
| H | 703 mm |
| H1 | 801 mm |
| H3 | 170 mm |
| H4 | 125 mm |
| L | 1055 mm |
| L1 | 1281 mm |
| L2 | 125 mm |
| X1 | 800 mm |
| Y1 | 500 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 85 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione