Schmalz

Sipariş Bilgileri

Elektro-pnömatik ters çevirmeli vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

Parça no.: 10.04.01.00151

Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için

Endüstriler: Genel

Vakum debisi (60 Hz)470 (m³/h)
Vakum (60 Hz)290 (mbar)
Nominal güç 60 Hz4.8 (kW)
İnşaatIE3:ABD/CAN
60 Hz'de GerilimD230 / Y460 V
RenkRAL 7035 Açık gri
OnayUL/CSA
ileElektro-pnömatik ters çevirme
Ağırlık74.5 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 452  mm
B1 505  mm
d 13  mm
G1 G2-1/2"-M
H 504  mm
H2 134  mm
L 863  mm
X1 435  mm
Y1 446  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum 290  mbar
Koruma tipi IP IP 55
Ağırlık 74,5  kg
60 Hz'de Gerilim D230 / Y460 V
Onay UL/CSA
Ürün ailesi SB-ER
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git