- 효율적
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER
부품 번호.: 10.04.01.00151
Vacuum Blower for high suction rate
산업: 일반
| Suction rate (60 Hz) | 470 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | 290 (mbar) |
| Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Version | IE3:US/CAN |
| Voltage at 60 Hz | D230 / Y460 V |
| Color | RAL 7035 Light grey |
| Approval | UL/CSA |
| with | Electro-pneumatic reversing |
| Weight | 74.5 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 452 mm |
| B1 | 505 mm |
| d | 13 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| H | 504 mm |
| H2 | 134 mm |
| L | 863 mm |
| X1 | 435 mm |
| Y1 | 446 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Max. vacuum | 290 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Weight | 74.5 kg |
| Voltage at 60 Hz | D230 / Y460 V |
| Approval | UL/CSA |
| Product family | SB-ER |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서