- VERIMLI
SB 510 200 4 IE3-TYP3 ER
Parça no.: 10.04.01.00152
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Endüstriler: Genel
| Vakum debisi (50 Hz) | 510 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 610 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | 200 (mbar) |
| Vakum (60 Hz) | 175 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 4 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 4.8 (kW) |
| İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
| 50 Hz'de Gerilim | D200 V / Y350V ±%10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
| Renk | RAL 7035 Açık gri |
| ile | Elektro-pnömatik ters çevirme |
| Ağırlık | 83 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 507 mm |
| d | 13 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| H | 573 mm |
| H2 | 134 mm |
| L | 860 mm |
| X1 | 435 mm |
| Y1 | 446 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 510 m³/h |
| Maks. vakum | 200 mbar |
| Nominal güç 50 Hz | 4 kW |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
| Ağırlık | 83 kg |
| 50 Hz'de Gerilim | D200 V / Y350V ±%10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
| Ürün ailesi | SB-ER |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon