- EFFICIËNT
SB 510 200 4 IE3-TYP3 ER
Onderdeelnr.: 10.04.01.00152
Vacuümventilator
Industriesegmenten: Universeel
| Suction rate (50 Hz) | 510 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 610 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 200 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 175 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Color | RAL 7035 lichtgrijs |
| with | Electro-pneumatic reversing |
| Weight | 83 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 507 mm |
| d | 13 mm |
| G1 | G2-1/2"-M |
| H | 573 mm |
| H2 | 134 mm |
| L | 860 mm |
| X1 | 435 mm |
| Y1 | 446 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 510 m³/h |
| Max. vacuum | 200 mbar |
| Rated power at 50 Hz | 4 kW |
| Protection type IP | IP 55 |
| Weight | 83 kg |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Product family | SB-ER |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie