- VERIMLI
SB 195 440 3 IE3-TYP3
Parça no.: 10.04.01.00091
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Endüstriler: Genel
| Vakum debisi (50 Hz) | 195 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 235 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | 440 (mbar) |
| Vakum (60 Hz) | 400 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 3 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 3.6 (kW) |
| 50 Hz'de Gerilim | D200 V / Y350V ±%10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
| Gerilim 60 Hz | S069 |
| İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Onay | IE3 |
| Ağırlık | 49 (kg) |
| Renk | RAL 7035 Açık gri |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 390 mm |
| B1 | 452 mm |
| d | 12 mm |
| D2 | 60 mm |
| G1 | G2"-F |
| H | 454 mm |
| L | 489 mm |
| X1 | 310 mm |
| Y1 | 310 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 195 m³/h |
| Vakum debisi (50 Hz) | 3.249,9 l/min |
| Vakum debisi (60 Hz) | 235 m³/h |
| Vakum (50 Hz) | 440 mbar |
| Vakum (60 Hz) | 400 mbar |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
| Nominal güç 50 Hz | 3 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 3,6 kW |
| 50 Hz'de Gerilim | D200 V / Y350V ±%10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 71,1 dB(A) |
| 60 Hz'de ses seviyesi | 73 dB(A) |
| Ağırlık | 49 kg |
| Versiyon tasarımı | IE3-TYP3 |
| İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Ürün ailesi | SB |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon