- VERIMLI
SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2
Parça no.: 10.04.01.00187
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Endüstriler: Genel
| Vakum debisi (60 Hz) | 1240 (m³/h) |
| Vakum (60 Hz) | 260 (mbar) |
| Nominal güç 60 Hz | 13.2 (kW) |
| 60 Hz'de Gerilim | 230 / 460 V - üç fazlı akım |
| Gerilim 60 Hz | 230/460AC3 |
| İnşaat | IE3:ABD/CAN |
| Onay | UL/CSA |
| Onay | UL/CSA |
| Ağırlık | 125 (kg) |
| Renk | RAL 7035 Light grey |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 626 mm |
| D2 | 100 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 611 mm |
| L | 663 mm |
| L1 | 1.039 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (60 Hz) | 1.240 m³/h |
| Vakum (60 Hz) | 260 mbar |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
| Nominal güç 60 Hz | 13,2 kW |
| 60 Hz'de Gerilim | 230 / 460 V - üç fazlı akım |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 77 dB(A) |
| 60 Hz'de ses seviyesi | 79 dB(A) |
| Ağırlık | 125 kg |
| Versiyon tasarımı | IE3-TYP2 |
| Onay | UL/CSA |
| İnşaat | IE3:ABD/CAN |
| Ürün ailesi | SB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon