Schmalz

Sipariş Bilgileri

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR 25 AC3

Parça no.: 10.03.01.00141

Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım

Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi62 (dB(A))
50 Hz'de GerilimS102
Gerilim 60 HzS028
60 Hz'de Gerilim190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Vakum debisi (50 Hz)25 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)30 (m³/h)
Vakum (50 Hz)-850 (mbar)
Nominal güç 50 Hz0.75 (kW)
Nominal güç 60 Hz0.9 (kW)
Ağırlık26 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 260  mm
B2 40  mm
d 7  mm
G3 G3/4"-F
H 290  mm
L 505  mm
L2 96  mm
X1 220  mm
Y1 208  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 25  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 30  m³/h
50 Hz'de Gerilim S102
60 Hz'de Gerilim 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Nominal güç 50 Hz 0,75  kW
Nominal güç 60 Hz 0,9  kW
Mevcut tip AC3
Mevcut tip üç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi 62  dB(A)
Ağırlık 26  kg
Koruma tipi IP IP 55
Ürün ailesi EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git