Schmalz

주문 정보

The vacuum pump EVE-TR comes ready to connect.  

 

Available spare parts: Filter insert, wearing part set
Available accessories: Vacuum limiter valve   

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-TR 25 AC3

부품 번호.: 10.03.01.00141

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz62 (dB(A))
Voltage at 50 HzS102
Voltage 60 HzS028
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Suction rate (50 Hz)25 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
Weight26 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 260  mm
B2 40  mm
d 7  mm
G3 G3/4"-F
H 290  mm
L 505  mm
L2 96  mm
X1 220  mm
Y1 208  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (50 Hz) 25  m³/h
Suction rate (60 Hz) 30  m³/h
Voltage at 50 Hz S102
Voltage at 60 Hz 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Rated power at 50 Hz 0.75  kW
Rated power at 60 Hz 0.9  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz 62  dB(A)
Weight 26  kg
Protection type IP IP 55
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동