Schmalz

Sipariş Bilgileri

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP1

Parça no.: 10.03.01.00323

Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım

Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi75 (dB(A))
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
Gerilim 60 HzS065
60 Hz'de GerilimD265 V / Y460 V ±%10
Vakum debisi (50 Hz)98 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)112 (m³/h)
Vakum (50 Hz)-900 (mbar)
Nominal güç 50 Hz3 (kW)
Nominal güç 60 Hz3.6 (kW)
İnşaatIE3:AB/CN/IND
OnayIE3
Ağırlık100 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 470  mm
B2 107,5  mm
d 12  mm
G3 G1-1/2"-F
G5 M8-F
H 336  mm
L 844  mm
L2 140  mm
X1 398  mm
Y1 245  mm
Y2 122,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 98  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 112  m³/h
50 Hz'de Gerilim D230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de Gerilim D265 V / Y460 V ±%10
Nominal güç 50 Hz 3  kW
Nominal güç 60 Hz 3,6  kW
Mevcut tip AC3
Mevcut tip üç fazlı akım
İnşaat IE3:AB/CN/IND
50 Hz'de ses seviyesi 75  dB(A)
Ağırlık 100  kg
Koruma tipi IP IP 55
Ürün ailesi EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git