EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP1
Osanro: 10.03.01.00323
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 75 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S065 |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Suction rate (50 Hz) | 98 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 112 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 3 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Approval | IE3 |
| Weight | 100 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 470 mm |
| B2 | 107,5 mm |
| d | 12 mm |
| G3 | G1-1/2"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 336 mm |
| L | 844 mm |
| L2 | 140 mm |
| X1 | 398 mm |
| Y1 | 245 mm |
| Y2 | 122,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 98 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 112 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
| Rated power at 50 Hz | 3 kW |
| Rated power at 60 Hz | 3,6 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Sound pressure level at 50 Hz | 75 dB(A) |
| Weight | 100 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Product family | EVE-TR |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi