Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • POISTUVA ERÄ

VOL 100

Osanro: 10.03.03.00123

Tyhjiösäilytys

Toimialat: Yleiskäyttö

Reservoir volume100 (l)
Height H334 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Tarjoamme kuitenkin vaihtoehtoisen tuotteen. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöösi.

Siirry vaihtoehtoiseen tuotteeseen
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 610  mm
B1 750  mm
d 11  mm
G1 G1-1/4"-F
G2 G1-1/4"-F
H 334  mm
H1 405  mm
L 710  mm
X1 480  mm
Y1 570  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Reservoir volume 100  l
Weight 51  kg
Product family VOL
Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin