Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

VOL 100

Onderdeelnr.: 10.03.03.00123

Vacuümreservoir

Industriesegmenten: Universeel

Reservoir volume100 (l)
Height H334 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter

Dit item is uitgefaseerd.

Helaas kan het gewenste product niet meer worden besteld. We bieden echter wel een alternatief product aan. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen met je plaatselijke contactpersoon.

Ga naar alternatief product
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 610  mm
B1 750  mm
d 11  mm
G1 G1-1/4"-F
G2 G1-1/4"-IG
H 334  mm
H1 405  mm
L 710  mm
X1 480  mm
Y1 570  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Reservoir volume 100  l
Weight 51  kg
Product family VOL
Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen