EVE-TR 8 24V-DC F
Parça no.: 10.03.01.00401
Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım
Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Mevcut tip | Doğru akım 24 V |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 60.5 (dB(A)) |
| ile | Filtre |
| Ağırlık | 12 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 123 mm |
| B1 | 138 mm |
| B2 | 11,5 mm |
| d | 8,4 mm |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 196 mm |
| L | 231 mm |
| L1 | 302 mm |
| L2 | 80 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi DC | 9,7 m³/h |
| Gerilim | 24 – 48V DC |
| Nominal güç | 500 W |
| Mevcut tip | 24V-DC |
| Mevcut tip | Doğru akım 24 V |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 60,5 dB(A) |
| Ağırlık | 12 kg |
| Ürün ailesi | EVE-TR |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon