Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 VBV

Parça no.: 10.03.01.00332

Sabit emiş oranına sahip yağsız pompa Sağlam, az bakım gerektirir uzun servis ömrü, sürekli operasyon

Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Mevcut tipüç fazlı akım
60 Hz'de GerilimYY230 / Y460 V ±%10
Gerilim 60 HzS067
60 Hz'de gerilim optimalD208 V ±%10 (olmadan IE3)
Vakum debisi (60 Hz)112 (m³/h)
Vakum (60 Hz)-900 (mbar)
İnşaatIE3:ABD/CAN
ileVakum sınırlayıcı valf
Nominal güç 60 Hz3.6 (kW)
OnayUL/CSA
Ağırlık108 (kg)
OnayUL/CSA
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 470  mm
B2 107,5  mm
d 12  mm
G3 G1-1/2"-F
G5 M8-F
H 336  mm
L 851  mm
L2 140  mm
X1 398  mm
Y1 245  mm
Y2 122,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (60 Hz) 112  m³/h
60 Hz'de Gerilim YY230 / Y460 V ±%10
Nominal güç 60 Hz 3,6  kW
Ağırlık 108  kg
Koruma tipi IP IP 55
Mevcut tip AC3
Ürün ailesi EVE-TR-X
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git