Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

STEU 24V-DC NP M8-6 SCPMi

Parça no.: 10.02.02.05318

Kontrolör

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiProgramlanmamış
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] bar
Elektrik bağlantısıMale connect M8, 6 pole
Uzunluk L76.5 (mm)
Genişlik B12 (mm)
Yükseklik H24 (mm)
İnşaat kullanımıMini kompakt ejektör SCPMi
Ağırlık11.5 (g)
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Kontrol ValfiProgramlanmamış
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] bar
Gerilim DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.