STEU 24V-DC NP M8-6 SCPMi
Numero articolo: 10.02.02.05318
Sistema di comando
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Valvola di controllo | Non programmato |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 6 poli |
| Lunghezza L | 76.5 (mm) |
| Larghezza B | 12 (mm) |
| Altezza H | 24 (mm) |
| Design di utilizzo | Mini eiettore compatto SCPMi |
| Peso | 11.5 (g) |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Valvola di controllo | Non programmato |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Tensione DC | 24 V - DC |