SCPb-FS 15 NO RP
Parça no.: 10.02.02.05560
Kompakt tip ejektör
Endüstriler: Otomotiv
| Nozul boyutu | 1,5 mm |
| Vakum debisi (maks.) | 75 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 115 (l/min) |
| Ses seviyesi serbest | 76 (dB(A)) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Çalışma modu | pnömatik hava tasarrufu fonksiyonu |
| Yönetmelik | -630 (mbar) |
| Şekil kompakt ejektörler | Pnömatik kontrol |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 22,8 mm |
| d | 6,4 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G4 | M4-F |
| G5 | G1/8"-F |
| H | 170 mm |
| H1 | 98 mm |
| H2 | 60 mm |
| H3 | 87,5 mm |
| H4 | 76 mm |
| H5 | 127,5 mm |
| L | 112,5 mm |
| L3 | 67,5 mm |
| L4 | 36,75 mm |
| X1 | 27,5 mm |
| X2 | 14 mm |
| X3 | 58 mm |
| Y2 | 30 mm |
| Y3 | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 1,5 mm |
| Vakum debisi (maks.) | 75 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 4,5 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 2,65 cfm |
| Maks. vakum | -25,1 inHg |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Hava tüketimi emiş | 115 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 6,9 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 4,06 cfm |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 310 l/min |
| Hava tüketimi üfleme | 10,95 cfm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 58,0 ... 101,5 |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 6 mm |
| Ses seviyesi serbest | 76 dB(A) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Ağırlık | 585 kg |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 50 °C |
| Ürün ailesi | SCPb |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon