Schmalz

Bestelinformatie

De compacte uitwerper SCPb / SCPi FS RP wordt geleverd als een aansluitklaar product (zonder verbindingskabel).

Beschikbare reserveonderdelen: Geluiddemper

Verkrijgbare accessoires: Aansluitkabel

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCPb-FS 15 NO RP

Onderdeelnr.: 10.02.02.05560

Compacte ejector

Industriesegmenten: Automotive

Nozzle size1.5 mm
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Sound pressure level free76 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modepneumatic air-saving function
Switch-on value regulation-630 (mbar)
Shape compact ejectorsPneumatic control
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 22,8  mm
d 6,4  mm
d1 5,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-IG
G4 M4-F
G5 G1/8"-F
H 170  mm
H1 98  mm
H2 60  mm
H3 87,5  mm
H4 76  mm
H5 127,5  mm
L 112,5  mm
L3 67,5  mm
L4 36,75  mm
X1 27,5  mm
X2 14  mm
X3 58  mm
Y2 30  mm
Y3 10  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 1,5  mm
Suction rate (max.) 75  l/min
Suction rate (max.) 4,5  m³/h
Suction rate (max.) 2,65  cfm
Max. vacuum -25,1  inHg
Degree of evacuation 85  %
Air consumption suction 115  l/min
Air consumption suction 6,9  m³/h
Air consumption suction 4,06  cfm
Max. air consumption blow-off 310  l/min
Air consumption blow-off 10,95  cfm
Pressure range (operating pressure) [bar] 4,0 ... 7,0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 58,0 ... 101,5
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 6  mm
Sound pressure level free 76  dB(A)
Control valve Normally open
Weight 585  kg
Operating temperature 5 ... 50 °C
Product family SCPb
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen