Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli konfigürasyonlarda mevcut olan kompakt ejektör SCPLb / SCPLc / SCPLi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu, SEP nozulu, filtre ekranı

Mevcut aksesuarlar mevcuttur: güçlendirme kiti, montaj braketi, vakum hortumu, hortum manşonu, bağlantı kablosu, vakum izleme, susturucu, egzoz havası toplama kanalı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

SCPLc 100 HV G SA NC PNP

Parça no.: 10.02.02.07032

Çok kademeli kompakt ejektör ile nozul ve entegre valf teknolojisi ve vakum sensör

Endüstriler: Ahşap | Cam | Genel | Paketleme

Boyut100
ŞekilYüksek Vakum
Diş G1G3/8"-F
Diş G2G1"-F
Tahliye derecesi90 (%)
Vakum debisi (maks.)870 (l/min)
Hava tüketimi emiş395 (l/min)
Şekil kompakt ejektörlerEksenel susturucu
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 97,8  mm
B2 13,8  mm
B3 34  mm
d 5,5  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1"-F
G3 M4-F
G5 M12x1-M
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
L4 113,5  mm
L5 13,5  mm
X1 73,5  mm
X2 124,5  mm
Y1 62  mm
Y2 60  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul boyutu 1,6 mm (üç aşamalı)
İnşaat vakum anahtarı PNP anahtarlama
Kontrol Valfi Normalde kapalı
Elektrik bağlantısı Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Tahliye derecesi 90  %
Vakum debisi (maks.) 870  l/min
Vakum debisi (maks.) 52,2  m³/h
Hava tüketimi emiş 395  l/min
Hava tüketimi emiş 23,7  m³/h
Maks. hava tüketimi üfleme 124  l/min
Hava tüketimi üfleme 7,4  m³/h
Maks. vakum 900  mbar
Optimum çalışma basıncı 4,5  bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Ses seviyesi serbest 70  dB(A)
Ses seviyesi emiş 64  dB(A)
Çalışma sıcaklığı 0 ... 55 °C
Koruma tipi IP IP 54
Ağırlık 1.250  g
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git