- YENI
- VERIMLI
SCPMb-Q 03 S01 NO
Parça no.: 10.02.02.08334
Mini pompa, geliştirilmiş üfleme performansına sahip kompakt ejektör
Endüstriler: Elektronik | Genel | Plastik
| Nozul boyutu | 0,3 mm |
| Bağlantı | Hose D4(1)-D4(2) |
| Vakum debisi (maks.) | 2.2 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 3.5 (l/min) |
| Ses seviyesi serbest | 51 (dB(A)) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Maks. vakum | 870 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Koruma tipi IP | IP 40 (with plug) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 12 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 4,2 mm |
| d3 | 8,7 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| H1 | 68,2 mm |
| L1 | 99,6 mm |
| X1 | 22 mm |
| Y1 | 24 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 0,3 mm |
| Kontrol Valfi | NO |
| Tahliye derecesi | 87 % |
| Vakum debisi (maks.) | 2,2 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 3,5 l/min |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 64 l/min |
| Maks. vakum | 870 mbar |
| Optimum çalışma basıncı | 4 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Ses seviyesi emiş | 42 dB(A) |
| Ses seviyesi serbest | 51 dB(A) |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 2 mm |
| Bağlantı | Hose D4(1)-D4(2) |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ağırlık | 78,2 g |
| Ürün ailesi | SCPMb-Q |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon