EMV 0.7 24V-DC 3/2 NO H FLAN
Parça no.: 10.05.01.00396
Vakum ve basınçlı havanın doğrudan kontrolü için solenoid valf EMV
| Nominal boyut | 0.7 (mm) |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 1.00 ... 7.00 bar |
| Uzunluk L | 28.5 (mm) |
| Yükseklik H | 13 (mm) |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Mevcut tip | Doğru akım |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Nominal boyut | 0,7 mm |
| Enerji tüketimi DC | 1,2 W |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 1.00 ... 7.00 bar |
| Nominal akış hızı | 0,6 m³/h |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Ağırlık | 0,01 kg |