Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

EMV 0.7 24V-DC 3/2 NO H FLAN

Part no.: 10.05.01.00396

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Nominal size0.7 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Pressure range (operating pressure) [bar]1.00 ... 7.00 bar
Length L28.5 (mm)
Height H13 (mm)
Technical Data
AttributeValue
Current typeDirect current
Control valveNormally open
Nominal size0,7 mm
Power consumption DC1,2 W
Pressure range (operating pressure) [bar]1.00 ... 7.00 bar
Nominal flow rate0,6 m³/h
Voltage DC24 V - DC
Weight0,01 kg
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico