EMV 0.7 24V-DC 3/2 NO H FLAN
Numero articolo: 10.05.01.00396
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
| Diametro nominale | 0.7 (mm) |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Valvola di funzione | Valvola a più vie 3/2 |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 1,00 ... 7,00 bar |
| Lunghezza L | 28.5 (mm) |
| Altezza H | 13 (mm) |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo attuale | Corrente continua |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Diametro nominale | 0.7 mm |
| Consumo di energia DC | 1.2 W |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 1,00 ... 7,00 bar |
| Portata nominale | 0.6 m³/h |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Peso | 0.01 kg |