Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPMc 07 S01 NO M8-6 NPN

Parça no.: 10.02.02.05748

Hava Tasarruflu Mini Kompakt Tip Ejektör fonksiyonu ve ekranı ile

Endüstriler: Elektronik | Genel | Plastik

Nozul boyutu0,7 mm
BağlantıHortum D4(1)-D4(2)
Vakum debisi (maks.)15 (l/min)
Hava tüketimi emiş22 (l/min)
Ses seviyesi serbest70 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Maks. vakum870 (mbar)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M8, 6 kutuplu
İnşaat vakum anahtarıNPN anahtarlama
Kontrol ValfiNormalde açık
Koruma tipi IPIP 40
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 9  mm
d1 4,2  mm
d2 4,2  mm
d4 4,3  mm
G3 M8x1-M
H 65,3  mm
H1 73,9  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 95,3  mm
L2 11,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul boyutu 0,7 mm
İnşaat vakum anahtarı NPN anahtarlama
Kontrol Valfi NO
Elektrik bağlantısı M8-6
Tahliye derecesi 87  %
Vakum debisi (maks.) 15  l/min
Hava tüketimi emiş 22  l/min
Maks. hava tüketimi üfleme 10  l/min
Maks. vakum 870  mbar
Optimum çalışma basıncı 4  bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 2  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 2  mm
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ağırlık 84  g
Ürün ailesi SCPMc
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git