Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPMc 12 S04 NO JST-5 PNP

Parça no.: 10.02.02.07240

Hava Tasarruflu Mini Kompakt Tip Ejektör fonksiyonu ve ekranı ile

Endüstriler: Elektronik | Genel | Plastik

BağlantıHose D6(1)-D6(2)
Vakum debisi (maks.)30 (l/min)
Hava tüketimi emiş51 (l/min)
Ses seviyesi serbest76 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Maks. vakum920 (mbar)
Elektrik bağlantısıMale connect JST, 5 pol
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Kontrol ValfiNormalde açık
Koruma tipi IPIP 40 (with plug)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 9  mm
d1 6,2  mm
d2 6,2  mm
d4 4,3  mm
H 65,3  mm
H1 73,9  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 120,5  mm
L2 11,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
İnşaat vakum anahtarı PNP anahtarlama
Kontrol Valfi NO
Elektrik bağlantısı JST-5
Tahliye derecesi 92  %
Vakum debisi (maks.) 30  l/min
Hava tüketimi emiş 51  l/min
Maks. hava tüketimi üfleme 10  l/min
Maks. vakum 920  mbar
Optimum çalışma basıncı 4,5  bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3.5 ... 6.0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 4  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 4  mm
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ağırlık 84  g
Ürün ailesi SCPMc
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git