SCPMc 12 S04 NC JST-5 NPN
Parça no.: 10.02.02.07241
Hava Tasarruflu Mini Kompakt Tip Ejektör fonksiyonu ve ekranı ile
Endüstriler: Elektronik | Genel | Plastik
| Bağlantı | Hose D6(1)-D6(2) |
| Vakum debisi (maks.) | 30 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 51 (l/min) |
| Ses seviyesi serbest | 76 (dB(A)) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Maks. vakum | 920 (mbar) |
| Elektrik bağlantısı | Male connect JST, 5 pol |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Koruma tipi IP | IP 40 (with plug) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| D | 9 mm |
| d1 | 6,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| d4 | 4,3 mm |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 73,9 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 120,5 mm |
| L2 | 11,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| Kontrol Valfi | NC |
| Elektrik bağlantısı | JST-5 |
| Tahliye derecesi | 92 % |
| Vakum debisi (maks.) | 30 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 51 l/min |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 10 l/min |
| Maks. vakum | 920 mbar |
| Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 4 mm |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ağırlık | 84 g |
| Ürün ailesi | SCPMc |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon