SCPSb 2-09 S04 NC
Parça no.: 10.02.02.04374
Entegre kompakt tip ejektör dizaynda valf fonksiyonu
Endüstriler: Batarya | Genel
| Nozul boyutu | 2-09 |
| Bağlantı | Hortum D6(1)-D6(2) |
| Vakum debisi (maks.) | 49.5 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 40.5 (l/min) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 18,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| d1 | 6 mm |
| d2 | 6 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| H1 | 97 mm |
| L1 | 109,5 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 2-09 |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 49,5 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 3,05 m³/h |
| Hava tüketimi üfleme | 7,2 m³/h |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 120 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
| Koruma tipi IP | IP 40 (fiş ile) |
| Ağırlık | 0,17 kg |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Ürün ailesi | SCPSb |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon