- FAZ AŞIMI KALEMI
SCPS-L HV 3-20 NC M12-5 PNP
Parça no.: 10.02.02.06056
Çok kademeli kompakt tip ejektör nozul ve en yüksek vakum kapasitesi
Endüstriler: Genel | Paketleme
| Şekil | Yüksek Vakum |
| Nozul boyutu | 3-20 |
| Nozul boyutu | 2,0 mm (üç aşamalı) |
| Vakum debisi (maks.) | 323 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 172 (l/min) |
| Ses seviyesi serbest | 81 (dB(A)) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Elektrik bağlantısı | M12-5 |
| Bağlantı | G1/4" |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 37,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| H1 | 109 mm |
| L1 | 230 mm |
| L4 | 11,5 mm |
| X2 | 28 mm |
| Y2 | 28 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tahliye derecesi | 90 % |
| Vakum debisi (maks.) | 323 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 172 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 10,3 m³/h |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 257 l/min |
| Nozul boyutu | 3-20 |
| Nozul çapı | 2 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 14 mm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
| Ağırlık | 460 g |
| Ürün ailesi | SCPS-L |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
İyi şeyler daha da iyi hale getirildi.
SCPS ejektörleri artık 7 segmentli bir ekranla da mevcuttur!
Yeni SCPSc serisi kullanımı daha da kolaylaştırıyor:
Tüm sistem durumları ve ayar değerleri bir bakışta okunabilir ve ürünün yapılandırılması daha da kolaydır.