Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SCPS-L / SCPSc-L / SCPSi-L is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, ejector module, silencer, filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

SCPS-L HV 3-20 NC M12-5 PNP

Osanro: 10.02.02.06056

Compact ejector with multi-stage nozzle and highest suction capacity

Toimialat: Pakkaus | Yleiskäyttö

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-20
Nozzle size2.0 mm (three-stage)
Suction rate (max.)323 (l/min)
Air consumption suction172 (l/min)
Sound pressure level free81 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
ConnectionG1/4"
Construction vacuum switchPNP switching
Protection type IPIP 65 (with plug)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 37,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H1 109  mm
L1 230  mm
L4 11,5  mm
X2 28  mm
Y2 28  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Degree of evacuation 90  %
Suction rate (max.) 323  l/min
Air consumption suction 172  l/min
Air consumption suction 10,3  m³/h
Max. air consumption blow-off 257  l/min
Nozzle size 3-20
Nozzle diameter 2  mm
Control valve Normally closed
Electrical connection Male connect M12, 5 pol
Construction vacuum switch PNP switching
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 14  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Operating temperature 0 ... 50 °C
Protection type IP IP 65 (with plug)
Weight 460  g
Product family SCPS-L
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Hyvät asiat entistäkin paremmiksi.

SCPS-ruiskutuslaitteita on nyt saatavana myös 7-segmenttinäytöllä!
Uusi SCPSc-sarja tekee käytöstä entistä helpompaa:
Kaikki järjestelmän tilat ja asetusarvot voidaan lukea yhdellä silmäyksellä, ja tuote on entistä helpompi konfiguroida.

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin