- YENI
- VERIMLI
SCPXi 15 NC H 2xM12-5
Parça no.: 10.02.02.08159
X serisinden kompakt ejektör, zor görev uygulamaları için durum izleme özelliğine sahip
Endüstriler: Cam | Genel | Otomotiv
| Elektrik bağlantısı | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Bağlantı | G3/8"-F |
| Nozul boyutu | 1,5 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Vakum debisi (maks.) | 70 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 115 (l/min) |
| Çalışma modu | Basınç Kontrolü |
| Ağırlık | 0.9 (kg) |
| İletişim | IO-Link (Class A) |
| Koruma tipi IP | IP 65 (with plug) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 39 mm |
| d | 5,6 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H1 | 151 mm |
| L1 | 168 mm |
| X1 | 89 mm |
| X2 | 42 mm |
| Y1 | 10 mm |
| Y2 | 24 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 1,5 mm |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Maks. vakum | -850 mbar |
| Çalışma modu | Basınç Kontrolü |
| İletişim | IO-Link (Class A) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Vakum debisi (maks.) | 70 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 4,2 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 115 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 6,9 m³/h |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 320 l/min |
| Hava tüketimi üfleme | 19,2 m³/h |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 6 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
| Elektrik bağlantısı | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Koruma tipi IP | IP 65 (with plug) |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ağırlık | 900 g |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon