Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPXi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: kit parti soggette a usura, silenziatore, modulo elettronico, valvole pilota

Accessori disponibili: cavo di connessione, piastra base

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO
  • EFFICIENTE

SCPXi 15 NC H 2xM12-5

Numero articolo: 10.02.02.08159

Eiettore compatto della serie X con monitoraggio delle condizioni per applicazioni pesanti

Industrie: Automobilistico | Universale | Vetro

Collegamento elettrico2xConnect M12, 2x5 pol
ConnessioneG3/8"-IG
Diametro nominale1,5 mm
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Capacità di aspirazione (max.)70 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione115 (l/min)
Modalità operativaControllo della pressione
Peso0.9 (kg)
ComunicazioneIO-Link (Class A)
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Vuoto max.-850 (mbar)
Dati di costruzione
Design image
AttributoValore
B139 mm
d5,6 mm
G1G3/8"-IG
G2G3/8"-IG
G3M12x1-AG
G4M5-IG
H1151 mm
L1168 mm
X189 mm
X242 mm
Y110 mm
Y224 mm
Dati tecnici
AttributoValore
Diametro nominale1,5 mm
Grado di evacuazione85 %
Vuoto max.-850 mbar
Modalità operativaControllo della pressione
ComunicazioneIO-Link (Class A)
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Capacità di aspirazione (max.)70 l/min
Capacità di aspirazione (max.)4,2 m³/h
Consumo d'aria in aspirazione115 l/min
Consumo d'aria in aspirazione6,9 m³/h
Consumo d'aria massimo da soffiare320 l/min
Consumo d'aria da soffiare19,2 m³/h
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto6 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato6 mm
Collegamento elettrico2xConnect M12, 2x5 pol
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Temperatura d'intervento0 ... 50 °C
Peso900 g
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello