Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPXi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir.

Yedek parçalar mevcuttur: aşınma parçaları kiti, susturucu, elektronik modül, pilot valfler

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, taban plakası

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI
  • VERIMLI

SCPXi 15 IMP H M12-5

Parça no.: 10.02.02.08173

X serisinden kompakt ejektör, zor görev uygulamaları için durum izleme özelliğine sahip

Endüstriler: Cam | Genel | Otomotiv

Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
BağlantıG3/8"-F
Nozul boyutu1,5 mm
Kontrol ValfiImpulse valfi
Vakum debisi (maks.)70 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Çalışma moduBasınç Kontrolü
Ağırlık0.9 (kg)
İletişimIO-Link (Class B)
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)
Maks. vakum-850 (mbar)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
B139 mm
d5,6 mm
G1G3/8"-F
G2G3/8"-F
G3M12x1-M
G4M5-F
H1151 mm
L1168 mm
X189 mm
X242 mm
Y110 mm
Y224 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Nozul boyutu1,5 mm
Tahliye derecesi85 %
Maks. vakum-850 mbar
Çalışma moduBasınç Kontrolü
İletişimIO-Link (Class B)
Kontrol ValfiImpulse valfi
Vakum debisi (maks.)70 l/min
Vakum debisi (maks.)4,2 m³/h
Hava tüketimi emiş115 l/min
Hava tüketimi emiş6,9 m³/h
Maks. hava tüketimi üfleme320 l/min
Hava tüketimi üfleme19,2 m³/h
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum6 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava6 mm
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)
Çalışma sıcaklığı0 ... 50 °C
Ağırlık900 g
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git